Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 6 |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | ohne Angabe |
alter Typenschlüssel | HRS 6 I 101,6 PP ST M BL |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 101,6 |
Baureihe DIN3015 | Schwere Baureihe |
Werkstoff Klemmkörper | Polypropylen |
Innenfläche Klemmkörper | gerippte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 | Baugruppe B |