Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | ohne Angabe |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 12 |
Baureihe DIN3015 | Leichte Baureihe m.Elast.Eins. |
Werkstoff Klemmkörper | Polyamid |
Innenfläche Klemmkörper | glatte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 | Baugruppe B1TM |