CX EX-2/2-D/O-2/10/020/012/ 24V-HW

Materialnummer
4361761
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Haltewinkel CX mit Haltewinkel
Typenbezeichnung CX CX EX 2/2
Ventilsitzdichtung FPM
Dichtung dynamisch PTFE
Dichtung statisch FPM
elektr. Anschluss Hauptmagnet mit GSD EN 175301-803 ( WS )
Leistungsaufnahme [W] 23
Spannung Haupt-Magnet [V] 24V DC
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] 2,5
Gehäusewerkstoff CX Messing
Anschlussgröße CX G 1/2
Nennweite DN CX 10
Nenndruck - CX 0 - 20 bar
Schaltfunktion CX NO
Baureihe CX 2/2-Wege
Abnahme / Prüfbescheinigung ATEX

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX EX 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.63 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktprospekt EN

(0.62 MB)