ZW-DM16-70-PA-070V-N

Materialnummer
4338382
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckminderventil
Position Ventil Pressure at A
Verstellart Werkzeug
Einbauraum ISO 4401-07-07-0-05
Qmax Ventile [l/min] 300
Produktfamilie ZW-DM16
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 15 - 250
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 300
Einstelldruckbereich [bar] 15 - 70
Nenngröße 16
Objektbezeichnung ZW-DM16-70-PA-070V-N
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4338382
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 16 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt DE

(2.11 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktprospekt EN

(1.7 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)