PVV102-2-40FHRM-2600 *

Materialnummer
4329755
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachpumpe
Position Anschlüsse 1 radial
Regler ohne
Dichtungen NBR
Welle ISO Passfederwelle Ø32mm
Anbauflansch ISO Anbauflansch Ø125 4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 40
Druckbereich 30-100
Baugröße PVV102-2