Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
---|---|
Werkstoff Klemmkörper | Polyamid |
Rohr-ADøD-Rundbügelschelle[mm] | 273 |
DIN 3570 Ausführung | Form A mit Rohrunterlage kurz |
DIN 3570 Baugröße | 14 |