HRRBS 7 K 76,1 PA ST ZN

Materialnummer
431510
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Werkstoff Klemmkörper Polyamid
Rohr-ADøD-Rundbügelschelle[mm] 76,1
DIN 3570 Ausführung Form A mit Rohrunterlage kurz
DIN 3570 Baugröße 7