Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Durchtrieb | Einfachpumpe |
---|---|
Anschlüsse | SAE, BSPF/Metrisch |
Position Anschlüsse 1 | radial |
Regler | Druckregler |
Dichtungen | Viton |
Welle | SAE AB Passfederwelle |
Anbauflansch | SAE A Anbauflansch 2-Loch |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 16 |
Druckbereich | 12-70 |
Baugröße | PPV103 |