Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Verschmutzungsanzeige | Z=ohne (SF) |
Anschlussgröße | 50 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Filterfeinheit | 0 |
Filtermaterial | XX=ohne Filterelement |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

WBF Wombat Filter Montage- Wartungsanlei
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.6 MB)

WBF 16bar Wombat Filter Montage- Wartung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.81 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.92 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(5.91 MB)