HRL 1 D 9,5 PP ST M BL

Materialnummer
426913
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 1
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 9,5
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe D