Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | Standard |
Spannungsversorgung | 230V-50Hz-1Ph |
Typ | Premium |
Baugröße | 10 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

MFU-15 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(10.9 MB)

MFU-15E/S Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(6.72 MB)

MFU-10P Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7 MB)