Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 3 |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | 10 Nm |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 23 |
Baureihe DIN3015 | Leichte Baureihe |
Werkstoff Klemmkörper | Polyamid |
Innenfläche Klemmkörper | gerippte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 | Baugruppe A |