CS2130-1-U/-2-5

Materialnummer
4169675
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang Ethernet (IEEE 802.3 TCP/IP)
Druck-Viskositätsbereich 2 siehe Datenblatt
ISO Code Format ISO4406:(1991) NAS 1638
Medium Für Standard-Mineralöle

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CS2000 V4.10 Betriebs-/Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.83 MB)

CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.92 MB)

Fluidsensoren - elektrisches Zubehör
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(10.9 MB)

Fluid sensors - accessories electrical
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(10.9 MB)

Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt DE

(6.07 MB)

Professional fluid monitoring
Produktprospekt EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

Effiziente Schmierölüberwachung
Produktprospekt DE

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktprospekt EN

(1.7 MB)