DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

Materialnummer
4156573
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion magnetisch entlastbar
Variante stark gedämpft,ohne Entlastung
Regeldruckdifferenz [bar] 6
Einstelldruck [bar] 200
Funktion Druckwaage
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 12121
Qmax Ventile [l/min] 90
Produktfamilie DWM12121ZDMY
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 0 - 350
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 90
Einstelldruckbereich [bar] 0-230
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmax [bar] 250
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 4156573
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)