3WSE 6 C H01-24DG/V

Materialnummer
4115521
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe 3WSE 6 C
Magnetspulenausführung 50-2345
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 25
Produktfamilie 3WSE 6 C
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 25
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 25
Nenngröße 6
Objektbezeichnung 3WSE 6 C H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 4115521
Materialnummer Spule 3274861
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSE 6 2/2-, 3/2-, 3/3-, 3/4-, 4/2-, 4/3-, 4/4-Wege-Sitzventil
Produktprospekt DE

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktprospekt EN

(1.26 MB)

WSER6 Wege-Sitzventil
Produktprospekt DE

(1.37 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktprospekt EN

(1.35 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)