SB35A-200F7/342U-35A*

Materialnummer
4108307
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Flüssigkeitsanschluss Flansch DIN
Nennvolumen 200
Baureihe 35
Vorfülldruck einstellbar Ja
Material- Blase NBR-Standard
Material- Speicherkörper Edelstahl (NIRO)*
Material-Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)*
Vorzugstyp nein
ATEX Nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Nachschaltausführung Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Blasenspeicher - Niederdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.77 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktprospekt EN

(0.76 MB)