Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Flüssigkeitsanschluss Flansch | DIN |
---|---|
Nennvolumen | 150 |
Baureihe | 35 |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Material- Blase | NBR-Standard |
Material- Speicherkörper | Edelstahl (NIRO)* |
Material-Flüssigkeitsanschluss | Edelstahl (NIRO)* |
Vorzugstyp | nein |
ATEX | Nein |
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
Nachschaltausführung | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Blasenspeicher - Niederdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0.77 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktprospekt
EN
(0.76 MB)