Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Ergänzende Angaben | ohne |
---|---|
Verschmutzungsanzeige | Anschlussblock |
Dichtungsmaterial | F |
Hydraulischer Anschluss | SAE DN 100 (P1) |
Druckstufe | 10 |
Ausführung | Vertikal |
Gehäusewerkstoff | Aluminium |
Baugröße (Anzahl Elemente) | 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Kundeninfo - DieselFiltration Mining LVH
Allgemeine Information
DE
(0.33 MB)

CustomerInfo-DieselFiltration Mining LVH
Allgemeine Information
EN
(0.31 MB)

LVH-F Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.59 MB)

LVH-F 1xx Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.06 MB)