LVH-F-115-AV-BP1-FA

Materialnummer
4085877
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ergänzende Angaben ohne
Verschmutzungsanzeige Anschlussblock
Dichtungsmaterial F
Hydraulischer Anschluss SAE DN 100 (P1)
Druckstufe 10
Ausführung Vertikal
Gehäusewerkstoff Aluminium
Baugröße (Anzahl Elemente) 1

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Kundeninfo - DieselFiltration Mining LVH
Allgemeine Information DE

(0.33 MB)

CustomerInfo-DieselFiltration Mining LVH
Allgemeine Information EN

(0.31 MB)

LVH-F Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.59 MB)

LVH-F 1xx Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.06 MB)