DBM12120APY-01-C-N-350V-0

Materialnummer
4056846
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion magnetisch entlastbar
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Magnetspulenausführung 40-1836
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 12120A
Qmax Ventile [l/min] 200
Produktfamilie DBM12120APY
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 8 - 350
Steckerart ohne Spule
Spule ohne Spule
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 200
Einstelldruckbereich [bar] 8 - 350
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DBM12120APY-01-C-N-350V-0
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4056846
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)