Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anschlüsse | Quadratflansch DIN |
---|---|
Position Anschlüsse 1 | radial |
Dichtungen | Viton |
Welle | ISO Passfederwelle Ø20mm |
Anbauflansch | SAE A Anbauflansch 2-Loch |
Drehrichtung | linksdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 22 |
Baugröße | PGI100-2 |