Ventil 690-10-50*1/2NPTF 1.4313 (kompl)

Materialnummer
4030279
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Ölventil Edelstahl (NIRO)*
Vorzugstyp nein
Volumen SB min. 10, 10 - 0
Anschlußart (Fluid) Sonderanschluß
Volumen SB max. 54, 54 - 0