Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Spule | 12V Proportional |
---|---|
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 25 |
Funktion | Prop. Druckregelventil |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Variante | mit Sieb an Anschluss 2 |
Nothandbetätigung | nein |
Betätigung | Proportional |
Magnetspulenausführung | 0 |
Verstellart | nicht verfügbar |
Einbauraum | 05S30 |
Qmax Ventile [l/min] | 20 |
Produktfamilie | PDMC05 |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 0 - 35 |
Steckerart | AMP Junior Timer axial |
Einstelldruckbereich [bar] | 0 - 20 |
Nenngröße | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | Compact |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Materialnummer Spule | - |
Bauart | Einsteckventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)