DR10X-01-C-S6-N-080V045

Materialnummer
3950325
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] 31
Funktion Druckregelventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC10-3
Qmax Ventile [l/min] 30
Produktfamilie DR10X
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 10 - 55
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 30
Einstelldruckbereich [bar] 25 - 55
Nenngröße 10
Objektbezeichnung DR10X-01-C-S6-N-080V045
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3950325
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DR10X-01 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)