4WEW 6 H S01-24DG/V

Materialnummer
3873917
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante Weichschaltend
Nothandbetätigung ja
Funktion 4/3-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe 4WEW 6 H
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 50
Produktfamilie 4WEW 6 H
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 50
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 50
Nenngröße 6
Objektbezeichnung 4WEW 6 H S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3873917
Materialnummer Spule AUF ANFRAGE
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WEW6 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Produktprospekt EN

(1.27 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)