PGI100-2-006-RD34-12-5111 *

Materialnummer
3781559
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlüsse Quadratflansch DIN
Position Anschlüsse 1 radial
Dichtungen Viton
Welle 2-Flächen Klaue
Anbauflansch 2-Loch Ø52 m. Oring
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 6
Baugröße PGI100-2