4WMH 10 D-F 01/V

Materialnummer
3773129
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Rastend
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/2-Wegeventil
Betätigung Manuell
Ventil-Baureihe 4WMH 10 D-F
Einbauraum Plattenaufbau
Qmax Ventile [l/min] 150
Produktfamilie 4WMH 10 D
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 320
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 150
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 150
Nenngröße 10
Objektbezeichnung 4WMH 10 D-F 01/V
Pmax [bar] 320
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3773129
Materialnummer Spule -
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WMH 6 bis 10 Wegeventile mit Handhebel
Produktprospekt DE

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktprospekt EN

(1.13 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)