PDR10830-01-C-N-18-0

Materialnummer
3720405
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule ohne Spule
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 40
Funktion Prop. Druckregelventil
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 50-1836
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 10830
Qmax Ventile [l/min] 40
Produktfamilie PDR10830
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 0 - 32
Steckerart ohne Spule
Einstelldruckbereich [bar] 0 - 18
Nenngröße 10
Pmax [bar] 100
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
PDR10830 Proportional-Regelventil
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt EN

(0.76 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)