WSM03230C-01-C-V-110AG

Materialnummer
3711376
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WSM03230C-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum 03230
Qmax Ventile [l/min] 12
Produktfamilie WSM03230C
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 500
Spule 110 V AC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 12
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 12
Nenngröße 3
Pmax [bar] 500
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer Spule 3019735
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSM03230C-01 3/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.45 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)