WSM12120W-01E-C-N-230AG

Materialnummer
3689258
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante schaltstellungsüberwacht
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Schaltstellungsüberwachung
Nothandbetätigung nein
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WSM12120W-01
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum 12120
Qmax Ventile [l/min] 100
Produktfamilie WSM12120W
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 5 - 350
Spule 230 V AC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 5.5 - 110
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 5.5 - 100
Nenngröße 12
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule 3002594
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSM12120W-01E 2/2-Wege-Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.35 MB)

WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

WSM12120WR-01 2/2-Wege-Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.44 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Produktprospekt EN

(0.43 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)