Suchergebnisse für: „BL700-6-D8-0.5-A*00“
77
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
Der Elektrozylinder HEZ-Picolo 0 ist ein Linearantrieb mit Kraftbereich bis 1,8 kN.<br />Einsetzbar im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Gebäudetechnik.<br />Er zeichnet sich besonders durch seine schlanke Bauweise aus und nutzt das Verhältnis von Bauraum und Leistungsdichte maximal optimiert aus. <br />Durch das optisch ansprechende Design und das witterungsresistente, eloxierte Aluminium- oder Edelstahlgehäuse, bietet sich auch ein Einbau im sichtbaren Bereich an.<br />Einsetzbar für Verstellfunktionen mit gelegentlichem Verfahren ähnlich S3 Betrieb.<br />
Produktkategorie
Process Filter Medium und High Pressure - Einfach- und Doppelfilter<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Universell einsetzbarer Leitungsfilter aus Edelstahl</li><li class="libreak">Als umschaltbarer Doppelfilter erhältlich für Volumenströme bis zu 8 m<sup>3</sup>/h</li><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus Flüssigkeiten</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Optimale Anpassung an die Anwendung aufgrund verschiedener Baugrößen, Werkstoffe und Dichtungsmaterialien</li><li class="libreak">Verschmutzungskontrolle mittels einer am Filter angebrachten Verschmutzungsanzeige:<br /> - Optisch<br /> - Elektrisch<br /> - Optisch-elektrisch</li><li class="libreak">Selbstentlüftender Filter</li><li class="libreak">Plissierte Filterelemente mit großer Filterfläche (Chemicron® Metallfaservlies und Drahtgewebe)</li><li class="libreak">Regenerierbare Filterelemente sparen Kosten für Entsorgung und Wiederbeschaffung<br /></li></ul>
Produktkategorie
BIERI-Stromventile sind Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min. In der Nenngrössen 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H erhältlich.
7.427001
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter