Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Art Nothandbetätigung | verdeckte Nothand |
---|---|
Variante | Standard |
Nothandbetätigung | ja |
Funktion | 3/3-Wegeventil |
Betätigung | Manuell |
Magnetspulenausführung | 0 |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktfamilie | WV700-6-3/3-G3 |
Steckerart | ohne Spule |
Spule | ohne Spule |
Funktionsweise | Sitzventil |
Nenngröße | 6 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | Andere |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Materialnummer Spule | - |
Bauart | Plattenaufbauventil |