P4WERE 10 Z75 D01-24PG E1A/V

Materialnummer
3676784
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 24V Proportional
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 180
Funktion Prop. Wegeventil
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung OBE
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 180
Produktfamilie P4WERE 10
Steckerart mit Onboard-Elektronik
Funktionsweise Schieberventil
Nenngröße 10
Pmax [bar] 320
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer Spule -
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
P4WERE 10 4/3-Proportional Wegeventil
Produktprospekt DE

(1.21 MB)

P4WERE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktprospekt EN

(1.21 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software DE

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)