RSM12121E-01-C-N-5-M420V

Materialnummer
3673596
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion Aufsteuerdruck unabh. v. Tankd
Auflösung 40
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 5
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 12121
Qmax Ventile [l/min] 140
Produktfamilie RSM12121E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 240 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 140
Einstelldruckbereich [bar] 240 - 420
Nenngröße 12
Objektbezeichnung RSM12121E-01-C-N-5-M420V
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3673596
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RSM12121 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.5 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Produktprospekt EN

(0.49 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)