-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Durchtrieb | Einfachpumpe |
---|---|
Anschlüsse | SAE, BSPF/Metrisch |
Position Anschlüsse 1 | axial |
Regler | Leistungsregler |
Dichtungen | Viton |
Welle | SAE D Passfederwelle |
Anbauflansch | SAE D Anbauflansch 4-Loch |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 100 |
Druckbereich | ohne |
Baugröße | PPV100 |