WSM10120W-01M-C-N-0

Materialnummer
3612817
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung Druck-Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WSM10120W-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum 10120
Qmax Ventile [l/min] 40
Produktfamilie WSM10120W
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 40
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 40
Nenngröße 10
Objektbezeichnung WSM10120W-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3612817
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSM10120W-01 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

WSM10120W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.27 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)