CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-Z *

Materialnummer
3584440
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang Analog Ausgang (4-20mA)
Ergänzende Angaben standard
Versorgungsspannung MPG 230/400-50-3 265/460-60-3
Hydraulische Ausführung Standard, ohne Option
Gehäuse CS CS1000, mit Display
ISO Code Format ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Medium Für Standard-Mineralöle

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CSM1000 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.79 MB)

CSM1000 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.39 MB)

Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt DE

(6.07 MB)

Professional fluid monitoring
Produktprospekt EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

Effiziente Schmierölüberwachung
Produktprospekt DE

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktprospekt EN

(1.7 MB)