Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anschlüsse | SAE, Metrisches Gewinde |
---|---|
Position Anschlüsse 1 | radial |
Dichtungen | Viton |
Welle | ISO Passfederwelle Ø25mm |
Anbauflansch | SAE B Anbauflansch 2-Loch |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 50 |
Baugröße | PGI101-3 |