ZW-2SR10-01- AAB -10-V

Materialnummer
3535424
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Position Ventil Meter-out port A and B
Verstellart manuell
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 30
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 30
Produktfamilie ZW-2SR10
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 10
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 10
Objektbezeichnung ZW-2SR10-01- AAB -10-V
Pmax [bar] 250
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3535424
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 10 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt DE

(2.53 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktprospekt EN

(2.49 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)