Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anschlüsse | Quadratflansch DIN |
---|---|
Position Anschlüsse 1 | radial |
Dichtungen | NBR |
Welle | SAE A Zahnwelle |
Anbauflansch | 2-Loch Ø32 |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 2 |
Baugröße | PGE101 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Schrägverzahnte Zahnradpumpe PGE
Produktprospekt
DE
(6.65 MB)

Helical Gear Pump PGE
Produktprospekt
EN
(6.66 MB)