PPV100-37-FR09-18,5A4-K-1080-4605 *

Materialnummer
3521595
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachpumpe
Anschlüsse SAE, BSPF/Metrisch
Position Anschlüsse 1 axial
Regler Leistungsregler
Dichtungen Viton
Welle SAE BB Passfederwelle
Anbauflansch SAE C Anbauflansch 4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 37
Druckbereich ohne
Baugröße PPV100