PGE104-820/820-RBR1/1-N-3900 *

Materialnummer
3510779
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlüsse Rohrgewinde ISO
Position Anschlüsse 1 radial
Dichtungen NBR
Welle konische Welle 1:8
Anbauflansch Rechteckflansch Ø36,5
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 8,2
Baugröße PGE104

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Schrägverzahnte Zahnradpumpe PGE
Produktprospekt DE

(6.65 MB)

Helical Gear Pump PGE
Produktprospekt EN

(6.66 MB)