N20FM-S070-PP1F

Materialnummer
3510127
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Endkappenform Typ 1
Element-Ausführung FlexMicron S(Standard)
Baugröße 20
Filtermaterial Element PP=Polypropylen
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Filterfeinheit 70