N5DM002

Materialnummer
349494
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Element-Typ DM - Dimicron
Baugröße 5
Filtermaterial Element DM=Dimicron
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Filterfeinheit 2

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Filterelement Dimicron N15DM
Produktprospekt DE

(0.84 MB)

Filter element dimicron N15DM
Produktprospekt EN

(0.82 MB)