PPV102-180-10NRS-7EM2-8630 *

Materialnummer
3471821
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachpumpe
Anschlüsse SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1 radial
Regler Druckregler, Leistungsregler, elektr.prop. Förderstromregle
Dichtungen NBR, WDR-Viton
Welle ISO Passfederwelle Ø50mm
Anbauflansch ISO Anbauflansch Ø180 4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 180
Druckbereich ohne
Baugröße PPV102