Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Spule | 24V Proportional |
---|---|
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 40 |
Funktion | Prop. Druckregelventil |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Variante | Standard |
Nothandbetätigung | nein |
Betätigung | Proportional |
Magnetspulenausführung | 0 |
Verstellart | nicht verfügbar |
Einbauraum | 10S30 |
Qmax Ventile [l/min] | 40 |
Produktfamilie | PDMC10 |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 0 - 35 |
Steckerart | AMP Junior Timer axial |
Einstelldruckbereich [bar] | 0 - 35 |
Nenngröße | 10 |
Pmax [bar] | 60 |
Steuerart | vorgesteuert |
Einbauart | Compact |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Materialnummer Spule | - |
Bauart | Einsteckventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

PDMC10S30P 3-Wege Proportional-Druckregelventil
Produktprospekt
DE
(0.6 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktprospekt
EN
(0.65 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)