CX07 -2/2-F/C-2/25/120/100/PV-24V-M12-DR

Materialnummer
3422411
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Haltewinkel CX ohne Haltewinkel
Typenbezeichnung CX CX07 ( 2/2 - F )
Ventilsitzdichtung PTFE
Dichtung dynamisch PTFE
Dichtung statisch FPM
Gehäusewerkstoff CX Messing
Anschlussgröße CX G 1
Nennweite DN CX 25
Nenndruck - CX 0 - 120 bar
Schaltfunktion CX NC
Baureihe CX 2/2-Wege
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX06 bis CX08 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.86 MB)

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)