OF5S10P3S1B20B

Materialnummer
3408509
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Z=ohne
Verschmutzungsanzeige B=Diff. opt.
Filterfeinheit 20=20µm ON
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filtergröße 1=Element 330
E-Motorspannung S=500-600V-50(60)Hz-3Ph
Motor-Pumpengruppe 3=30l/min; 0,75kW
Dichtungen P=NBR (Perbunan)
Typenkennzahl 10=Standard
Ausführungen S=stationär mit Umschaltung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.97 MB)