Ventil 330-10-50*SAE-3000PSI P460/NBR*(k

Materialnummer
3396606
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Ölventil C-Stahl
Vorzugstyp nein
Volumen SB min. 10, 10 - 0
Anschlußart (Fluid) Flanschanschluß
Volumen SB max. 50, 50 - 0