HYDAC HEX S610-20-00/G1"

Materialnummer
3361012
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussgröße [Zoll] 1
Anschlussart G innen
Lötmaterial Kupfer
Plattenmaterial Edelstahl
Baugröße PWT 610
Ausführung PWT Standard
Plattenanzahl 20